Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap fluture

În stoc

Ručné skrutky majú polyamidovú plastovú hlavu s krídlom na lepšie uchytenie pri doťahovaní.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Cumpără
1,9852 RON - 6,7496 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
1,8482 RON - 6,2978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
1,7935 RON - 6,1472 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
2,834 RON - 8,283 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,7113 RON - 5,846 RON 175 În stoc
M6
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,3225 RON - 4,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
1,4785 RON - 5,0794 RON 1650 În stoc
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
4,8329 RON - 10,6105 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,3828 RON - 4,737 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
1,506 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
1,6565 RON - 5,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
1,7113 RON - 5,8186 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
11,0759 RON - 18,9346 RON 25 În stoc
M12
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
5,9419 RON - 13,0475 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,8482 RON - 6,2978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,5881 RON - 5,4216 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,4375 RON - 4,8877 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
6,5443 RON - 12,4451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
4,121 RON - 10,4462 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
1,7387 RON - 5,9419 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
  • din 6
Șurub cap striat M6 10.0 mm Nailon Natural

10376324

Interval de preț
5,846 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap buton tubular
Șurub cap striat M4 25.0 mm Nailon Natural

10376201

Interval de preț
5,0794 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap buton tubular
Șurub cap striat M12 40.0 mm Nailon Natural

10376614

Interval de preț
18,9346 RON - 11,0759 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap buton tubular