Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
1,9577 RON - 3,19 RON 80 În stoc
M8
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
6,4895 RON - 14,2523 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
70.0 mm
Acționare hexagonală
5,1341 RON - 13,0064 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
5,3121 RON - 11,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.8 mm
Negru
PA
40.0 mm
Acționare hexagonală
9,3236 RON - 17,7571 RON 25 În stoc
M16
2.0 mm
Natural
PA
50.0 mm
Acționare hexagonală
4,6549 RON - 11,829 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Natural
PA
60.0 mm
Acționare hexagonală
0,5585 RON - 0,7776 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,6215 RON - 0,8036 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Negru
PA
16.0 mm
Acționare hexagonală
0,8187 RON - 1,0596 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Natural
PA
30.0 mm
Acționare hexagonală
0,5339 RON - 0,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Negru
PA
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,7599 RON - 1,3828 RON 100 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
1,0912 RON - 1,9852 RON 60 În stoc
M6
1.0 mm
Natural
PA
40.0 mm
Acționare hexagonală
1,506 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Natural
PA
80.0 mm
Acționare hexagonală
1,506 RON - 2,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.25 mm
Negru
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
1,4375 RON - 2,3412 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
35.0 mm
Acționare hexagonală
7,2699 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
1.75 mm
Natural
PA
80.0 mm
Acționare hexagonală
2,3822 RON - 3,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.25 mm
Natural
PA
60.0 mm
Acționare hexagonală
1,9714 RON - 3,2173 RON 200 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
PA
20.0 mm
Acționare hexagonală
3,4227 RON - 10,0491 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
40.0 mm
Acționare hexagonală
4,6549 RON - 11,829 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Negru
PA
60.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 50.0 mm PA Natural

10329467

Interval de preț
3,19 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M16 50.0 mm PA Natural

10329764

Interval de preț
17,7571 RON - 9,3236 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    24.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 20.0 mm PA Natural

10329221

Interval de preț
1,3828 RON - 0,7599 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 40.0 mm PA Natural

10329283

Interval de preț
1,9852 RON - 1,0912 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 20.0 mm PA Natural

10329511

Interval de preț
3,2173 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural