Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3239 RON - 0,3998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3358 RON - 0,4145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2239 RON - 0,2764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1978 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1764 RON - 0,2177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,5414 RON - 1,9029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,3064 RON - 1,6129 RON | 300 În stoc |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2875 RON - 0,355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1642 RON - 0,2028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3402 RON - 0,42 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1865 RON - 0,2302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 9,2619 RON - 16,3206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Natural
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,6623 RON - 1,2307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
Natural
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,536 RON - 0,9963 RON | 100 În stoc |
M4
|
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,2377 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 14,3139 RON - 20,8674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
Natural
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5725 RON - 0,797 RON | 500 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina