Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5576 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,0067 RON - 3,2698 RON | 80 În stoc |
M8
|
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,0488 RON - 5,0239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 9,1216 RON - 16,1663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 6,4693 RON - 10,0899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 9,1496 RON - 14,7349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,456 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 1,2377 RON - 2,3014 RON | 100 În stoc |
M6
|
|
Natural
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5753 RON - 1,0693 RON | 100 În stoc |
M5
|
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7409 RON - 1,3738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
Natural
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6623 RON - 1,2307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
Natural
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 7,7323 RON - 13,6824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 10,9319 RON - 16,7416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,536 RON - 0,9963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,3856 RON - 5,8378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
Natural
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,7044 RON - 1,3107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Natural
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 10,9319 RON - 16,7416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,5753 RON - 1,0693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Natural
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 0,456 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
Natural
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4995 RON - 0,6974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina