Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1346 RON - 4,1346 RON | 500 În stoc |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3176 RON - 0,3176 RON | 28000 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,9298 RON - 4,3947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 4,5043 RON - 6,7359 RON | 25 În stoc |
M8
|
1.3 mm
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 11,8563 RON - 24,2467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 23,6717 RON - 33,406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 37,3217 RON - 42,3873 RON | 10 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 59,2135 RON - 67,2365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 48,384 RON - 63,0334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 76,0261 RON - 99,0133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 112,8823 RON - 146,8497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 135,9106 RON - 176,8056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Maro deschis
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1464 RON - 0,1464 RON | 8741 În stoc |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1944 RON - 0,1944 RON | 37300 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4353 RON - 0,4353 RON | 11800 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8776 RON - 0,8776 RON | 6725 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9441 RON - 1,9441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,3269 RON - 3,3269 RON | 2100 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1705 RON - 1,1705 RON | 4100 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2965 RON - 1,2965 RON | 600 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina