Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
25,8492 RON - 32,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
3,003 RON - 4,5046 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
10.0 mm
Acționare hexagonală
3,9714 RON - 5,9641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
25.0 mm
Acționare hexagonală
12,1527 RON - 24,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
20,1658 RON - 28,4735 RON 5 În stoc
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
3,003 RON - 4,5046 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
1.3 mm
Transparent
PC
12.0 mm
Acționare hexagonală
4,6169 RON - 6,9043 RON 25 În stoc
M8
1.3 mm
Transparent
PC
30.0 mm
Acționare hexagonală
12,1527 RON - 24,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
0.8 mm
Maro
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
24,2635 RON - 34,2411 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
1,8944 RON - 4,1818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
1.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Acționare hexagonală
1,6979 RON - 2,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
0.7 mm
Transparent
PC
20.0 mm
Acționare hexagonală
1,3191 RON - 1,9927 RON 50 În stoc
M5
0.8 mm
Transparent
PC
15.0 mm
Acționare hexagonală
2,3856 RON - 3,5644 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Transparent
PC
20.0 mm
Acționare hexagonală
33,2869 RON - 37,8337 RON 8 În stoc
M6
1.0 mm
Maro
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
2,1751 RON - 3,2416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1.0 mm
Transparent
PC
15.0 mm
Acționare hexagonală
0,3255 RON - 0,3255 RON 28000 În stoc
M3
0.5 mm
Natural
PA
5.0 mm
Acționare hexagonală
1,9505 RON - 1,9505 RON 17719 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,8574 RON - 0,8574 RON 7000 În stoc
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Drive
1,7261 RON - 1,7261 RON 5800 În stoc
M10
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1739 RON - 0,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
0.45 mm
Natural
PA
4.5 mm
Acționare hexagonală
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 10.0 mm PEEK Maro

10220207

Interval de preț
28,4735 RON - 20,1658 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm PC Transparent

10358085

Interval de preț
6,9043 RON - 4,6169 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Transparent
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 15.0 mm PC Transparent

10357958

Interval de preț
1,9927 RON - 1,3191 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Transparent
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 25.0 mm PEEK Maro

10220245

Interval de preț
37,8337 RON - 33,2869 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M3 5.0 mm PA Natural

10041147

Interval de preț
0,3255 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 40.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041185

Interval de preț
1,9505 RON - 1,9505 RON

Niveluri de stoc
17719 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 x 1.0 45.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041222

Interval de preț
0,8574 RON - 0,8574 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    45.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Culoare
    Natural
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10041260

Interval de preț
1,7261 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Înălțime cap
    7.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural