Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,204 RON - 0,204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,834 RON - 2,834 RON | 3100 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,2858 RON - 3,2858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 23,8223 RON - 24,2605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 23,8223 RON - 24,2605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 23,8223 RON - 24,2605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 22,9734 RON - 23,48 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 16,5934 RON - 16,5934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4135 RON - 0,4135 RON | 7300 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,4238 RON - 1,4238 RON | 3000 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 105,6277 RON - 137,471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 124,3828 RON - 161,9782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Maro deschis
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 55,2979 RON - 62,8005 RON | 20 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 48,384 RON - 63,0334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.3 mm
|
Maro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,202 RON - 1,202 RON | 12577 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 62,1983 RON - 80,9275 RON | 6 În stoc |
M8
|
1.3 mm
|
Maro
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,0673 RON - 2,0673 RON | 14400 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,3685 RON - 2,3685 RON | 1600 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,6565 RON - 1,6565 RON | 2100 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,053 RON - 3,053 RON | 1314 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina