Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap cu profil redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Profilul cu cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri care necesită un spațiu minim, asigurând în același timp o performanță eficientă a fixării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Aceasta îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0085, SRK0087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
11,1444 RON - 13,9305 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
40.0
7,015 RON - 8,7563 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
6,5672 RON - 8,209 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
5,2239 RON - 6,5175 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
7,3135 RON - 9,1543 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
9,7514 RON - 12,1395 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
6,8657 RON - 8,6071 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
12.0
4,0299 RON - 5,0249 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
8.0
7,0647 RON - 8,8558 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
10.0
4,8757 RON - 6,1195 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Cu cap tubular
2.40
1.0
2.0
8.0
4,9254 RON - 6,1692 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Cu cap tubular
2.40
1.0
2.0
10.0
5,7214 RON - 7,1643 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
16.0
7,413 RON - 9,2538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
16.0
5,4229 RON - 6,7662 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
12.0
4,9254 RON - 6,1692 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
8.0
6,6667 RON - 8,3583 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
4.40
2.0
4.0
10.0
6,1692 RON - 7,7115 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
20.0
6,9652 RON - 8,7066 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
25.0
6,4677 RON - 8,0598 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
10.0
5,7712 RON - 7,1643 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
  • din 3