Meniu Caută

Șurub cu cap Cu cap tubular M4 10.0 7.0 PEEK Bej

Șurubul Cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri cu spațiu limitat și oferă o fixare excelentă. Rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20834784

Numărul piesei producătorului:

20834784

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 8,8558 RON
100 + 7,0647 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

177,12 RON

20 x 8,8558 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 ±0.2 10.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
A/F 2.5
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK
Tip cap Cu cap tubular
Mărime unitate de acționare 2.5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne