Șuruburile cu cap cu profil redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Profilul cu cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri care necesită un spațiu minim, asigurând în același timp o performanță eficientă a fixării.
Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Aceasta îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0085, SRK0087
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Tip cap | h1 | l2 | Mărime unitate de acționare | l1 ±0.2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8707 RON - 7,3633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 4,4776 RON - 5,6219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 5,4727 RON - 6,8657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 4,7264 RON - 5,8707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 5,2239 RON - 6,5175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 3,9801 RON - 4,9752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
| 4,2786 RON - 5,3732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
8.0
|
||
| 4,2786 RON - 5,3732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 4,9254 RON - 6,1692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
Cu cap tubular
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 5,3234 RON - 6,6667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
Cu cap tubular
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
||
| 6,6667 RON - 8,3583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
Cu cap tubular
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 4,0299 RON - 5,0249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 6,9652 RON - 8,7066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| 6,8657 RON - 8,6071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
Cu cap tubular
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
12.0
|
||
| 4,8757 RON - 6,1195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
Cu cap tubular
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 4,9254 RON - 6,1692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| 6,2687 RON - 7,8608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
Cu cap tubular
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 5,7214 RON - 7,1643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 5,7214 RON - 7,1643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
Cu cap tubular
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
| 5,1244 RON - 6,418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
6.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina