20151942
20151942
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 6 485,9181 RON |
10 + | 5 837,351 RON |
Dimensiune filet | TR120 x 16 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
d1 tol. 7e | 120.0 |
Lead | 16.0 |
p1 | 16.0 |
d2 tol. 7e min | 111.25 |
d2 tol. 7e max | 111.81 |
d3 tol. 7h max | 102.00 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 2°36' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 1.0 |
Greutate kg | 114.00 |
Material | Oțel |
Direcție filet | Pe dreapta |
Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina