20152840
20152840
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 710,1719 RON |
| 10 - 19 | 5 139,1487 RON |
| 20 + | 4 853,6686 RON |
| Dimensiune filet | TR50 x 8 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 50.0 |
| Lead | 8.0 |
| p1 | 8.0 |
| d2 tol. 7e min | 45.468 |
| d2 tol. 7e max | 45.868 |
| d3 tol. 7h max | 41.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°11‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Greutate kg | 25.38 |
| Material | Oţel inoxidabil 316 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina