Meniu Caută

Șurub de plumb TR24 x 5.0 3000.0 Oţel inoxidabil 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Numărul piesei Essentra:

20754761

Numărul piesei producătorului:

20754761

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 2 030,5025 RON
10 - 19 1 827,4369 RON
20 - 39 1 725,9041 RON
40 + 1 522,8897 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 030,50 RON

1 x 2 030,5025 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR24 x 5.0
Numărul de porniri 1.0
Lead 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 25.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 3000.0
Lead angle 4°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Greutate kg 8.34
Material Oţel inoxidabil 304
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7221001000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne