Meniu Caută

Șurub de plumb TR30 x 6.0 2000.0 Oţel inoxidabil 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Numărul piesei Essentra:

20754839

Numărul piesei producătorului:

20754839

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 2 019,3344 RON
10 - 19 1 817,3907 RON
20 - 39 1 716,4189 RON
40 + 1 514,5263 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 019,33 RON

1 x 2 019,3344 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR30 x 6.0
Numărul de porniri 1.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 2000.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Greutate kg 8.70
Material Oţel inoxidabil 304
Direcție filet Pe dreapta
Cod Vamal 7221001000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne