20151836
20151836
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 822,3739 RON |
| 10 - 19 | 1 640,1183 RON |
| 20 + | 1 549,0259 RON |
| Dimensiune filet | TR70 x 10 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 70.0 |
| Lead | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 64.425 |
| d2 tol. 7e max | 64.850 |
| d3 tol. 7h max | 59.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 2°49‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.4 |
| Greutate kg | 25.62 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina