20151911
20151911
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 064,9725 RON |
| 10 + | 2 758,4935 RON |
| Dimensiune filet | TR100 x 16 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 100.0 |
| Lead | 16.0 |
| p1 | 16.0 |
| d2 tol. 7e min | 91.250 |
| d2 tol. 7e max | 91.810 |
| d3 tol. 7h max | 82.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°11' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 1.0 |
| Greutate kg | 76.50 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina