20153021
20153021
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 219,1204 RON |
| 10 - 19 | 197,2233 RON |
| 20 - 49 | 186,2355 RON |
| 50 - 99 | 175,2984 RON |
| 100 + | 164,3612 RON |
| Dimensiune filet | TR12 x 6 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Lead | 6.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.164 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 10°30' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Greutate kg | 1.30 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina