Meniu Caută

șuruburi captive - cap buton

În producție

Șuruburile captive sunt elemente de fixare sigure pentru îmbinări, proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite. Acest lucru oferă confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă. Acest lucru se datorează faptului că aceste șuruburi vor rămâne ferm pe poziție și nu se vor slăbi din ansamblu. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în cazul electronicelor, utilajelor industriale, dulapurilor, panourilor și dispozitivelor medicale.

Această gamă de șuruburi captive are cap buton și acționare torx. Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Ele sunt utilizate pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care prevede ca elementele de fixare să rămână atașate de apărătoarele fixe sau de aplicații atunci când sunt îndepărtate.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic.

Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat al unui șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 316, 1.4401
  • Rezistența la întindere: 480 N/mm²
  • Rezistența la deformare: 200 N/mm²

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
140 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate d3 max h1 max Material l1_025 d1 d2 a012 d4 min Cumpără
În producție
7.6
3.10
Oţel inoxidabil 303
40.0
M4
2.8
4.5
În producție
9.5
3.70
Oţel inoxidabil 303
40.0
M5
3.7
5.5
În producție
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 303
25.0
M6
4.2
6.5
În producție
9.5
3.70
Oţel inoxidabil 303
25.0
M5
3.7
5.5
În producție
7.6
3.10
Oţel inoxidabil 303
60.0
M4
2.8
4.5
În producție
5.7
1.65
Oţel inoxidabil 303
20.0
M3
2.0
3.5
În producție
7.6
3.10
Oţel inoxidabil 303
16.0
M4
2.8
4.5
În producție
5.7
1.65
Oţel inoxidabil 303
25.0
M3
2.0
3.5
În producție
9.5
3.70
Oţel inoxidabil 303
60.0
M5
3.7
5.5
În producție
9.5
3.70
Oţel inoxidabil 303
16.0
M5
3.7
5.5
În producție
7.6
3.10
Oţel inoxidabil 303
50.0
M4
2.8
4.5
În producție
7.6
3.10
Oţel inoxidabil 303
20.0
M4
2.8
4.5
În producție
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 303
40.0
M6
4.2
6.5
15,4396 RON - 22,0566 RON În producție
9.5
3.70
Inoxidabil înnegrit 316
16.0
M5
3.7
5.5
16,9375 RON - 24,1964 RON În producție
9.5
3.70
Inoxidabil înnegrit 316
30.0
M5
3.7
5.5
13,2504 RON - 18,9292 RON În producție
5.7
1.65
Inoxidabil înnegrit 316
20.0
M3
2.0
3.5
14,2874 RON - 20,4105 RON În producție
7.6
3.10
Inoxidabil înnegrit 316
16.0
M4
2.8
4.5
14,9787 RON - 21,3982 RON În producție
9.5
3.70
Inoxidabil înnegrit 316
12.0
M5
3.7
5.5
17,4214 RON - 24,8878 RON În producție
9.5
3.70
Inoxidabil înnegrit 316
40.0
M5
3.7
5.5
În producție
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 303
60.0
M6
4.2
6.5
  • din 7
Șurub captiv Cap buton M4 40.0 Oţel inoxidabil 303

20188757


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Captive Screw Button Head M5 40.0 303 Stainless Steel

20188832


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M6 25.0 Oţel inoxidabil 303

20188887


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M5 25.0 Oţel inoxidabil 303

20188818


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 60.0 Oţel inoxidabil 303

20188771


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M3 20.0 Oţel inoxidabil 303

20188665


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M4 16.0 Oţel inoxidabil 303

20188719


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M3 25.0 Oţel inoxidabil 303

20188672


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M5 60.0 Oţel inoxidabil 303

20188856


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M5 16.0 Oţel inoxidabil 303

20188795


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 50.0 Oţel inoxidabil 303

20188764


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M4 20.0 Oţel inoxidabil 303

20188726


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M6 40.0 Oţel inoxidabil 303

20188900


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M5 16.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189846

Interval de preț
22,0566 RON - 15,4396 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M5 30.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189877

Interval de preț
24,1964 RON - 16,9375 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M3 20.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189716

Interval de preț
18,9292 RON - 13,2504 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M4 16.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189761

Interval de preț
20,4105 RON - 14,2874 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M5 12.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189839

Interval de preț
21,3982 RON - 14,9787 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M5 40.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189884

Interval de preț
24,8878 RON - 17,4214 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M6 60.0 Oţel inoxidabil 303

20188924


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 16.0 Oţel inoxidabil 316

20188979


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M3 30.0 Oţel inoxidabil 316

20189037

Interval de preț
19,7522 RON - 13,8265 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M6 30.0 Oţel inoxidabil 316

20189242

Interval de preț
23,5545 RON - 16,4881 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M6 60.0 Oţel inoxidabil 316

20189273

Interval de preț
23,9495 RON - 16,7646 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 16.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189327

Interval de preț
14,1557 RON - 9,909 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M5 25.0 Oţel inoxidabil 316

20189167

Interval de preț
23,2088 RON - 16,2461 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M3 40.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189396

Interval de preț
17,1186 RON - 11,983 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M6 80.0 Oţel inoxidabil 316

20189280

Interval de preț
23,9495 RON - 16,7646 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M3 16.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189358

Interval de preț
15,8017 RON - 11,0612 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M5 30.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189525

Interval de preț
20,0814 RON - 14,057 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M6 20.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189570

Interval de preț
20,3447 RON - 14,2413 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M6 30.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189594

Interval de preț
20,3447 RON - 14,2413 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 8.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189648

Interval de preț
16,131 RON - 11,2916 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M5 60.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189556

Interval de preț
20,3447 RON - 14,2413 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M5 25.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189518

Interval de preț
19,4229 RON - 13,5961 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M6 16.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189563

Interval de preț
20,0484 RON - 14,0339 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M4 30.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189792

Interval de preț
21,7274 RON - 15,2091 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M5 50.0 Oţel inoxidabil 303

20188849


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M3 40.0 Oţel inoxidabil 316

20189044

Interval de preț
20,5752 RON - 14,4026 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M4 20.0 Oţel inoxidabil 316

20189075

Interval de preț
20,5752 RON - 14,4026 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M6 80.0 Oţel inoxidabil 303

20188931


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 10.0 Oţel inoxidabil 303

20188603


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M2.5 20.0 Oţel inoxidabil 316

20188986


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M6 50.0 Oţel inoxidabil 303

20188917


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M6 20.0 Oţel inoxidabil 303

20188870


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 8.0 Oţel inoxidabil 316

20188948


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M5 16.0 Oţel inoxidabil 316

20189143

Interval de preț
21,892 RON - 15,3244 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M5 30.0 Oţel inoxidabil 316

20189174

Interval de preț
23,5545 RON - 16,4881 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 40.0 Oţel inoxidabil 316

20189105

Interval de preț
22,5504 RON - 15,7853 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M4 16.0 Oţel inoxidabil 316

20189068

Interval de preț
20,246 RON - 14,1722 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M5 12.0 Oţel inoxidabil 316

20189136

Interval de preț
21,2336 RON - 14,8635 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M3 10.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189341

Interval de preț
15,4725 RON - 10,8307 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M6 40.0 Oţel inoxidabil 316

20189259

Interval de preț
23,5545 RON - 16,4881 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M4 20.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189426

Interval de preț
17,7769 RON - 12,4439 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M6 50.0 Oţel inoxidabil 316

20189266

Interval de preț
23,9495 RON - 16,7646 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 20.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189334

Interval de preț
14,3203 RON - 10,0242 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M5 50.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189549

Interval de preț
20,3447 RON - 14,2413 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 40.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189457

Interval de preț
19,4229 RON - 13,5961 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M4 16.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189419

Interval de preț
17,4477 RON - 12,2134 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 16.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189679

Interval de preț
16,7893 RON - 11,7525 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Captive Screw Button Head M3 10.0 Blackened Stainless 316

20189693

Interval de preț
18,1062 RON - 12,6743 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M3 40.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189747

Interval de preț
20,7398 RON - 14,5178 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M4 20.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189778

Interval de preț
20,7398 RON - 14,5178 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M3 16.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189709

Interval de preț
18,60 RON - 13,02 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M4 12.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189754

Interval de preț
19,9168 RON - 13,9417 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M5 50.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189891

Interval de preț
24,8878 RON - 17,4214 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 25.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189785

Interval de preț
21,2336 RON - 14,8635 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M6 60.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189976

Interval de preț
25,3322 RON - 17,7325 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M5 60.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189907

Interval de preț
24,8878 RON - 17,4214 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M6 40.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189952

Interval de preț
24,8878 RON - 17,4214 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M6 16.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189914

Interval de preț
24,4433 RON - 17,1103 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M6 80.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189983

Interval de preț
25,3322 RON - 17,7325 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M6 16.0 Oţel inoxidabil 303

20188863


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M5 30.0 Oţel inoxidabil 303

20188825


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M6 30.0 Oţel inoxidabil 303

20188894


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M4 30.0 Oţel inoxidabil 316

20189099

Interval de preț
21,5628 RON - 15,094 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M4 60.0 Oţel inoxidabil 316

20189129

Interval de preț
22,5669 RON - 15,7968 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M4 12.0 Oţel inoxidabil 316

20189051

Interval de preț
19,9168 RON - 13,9417 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M3 20.0 Oţel inoxidabil 316

20189013


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M4 25.0 Oţel inoxidabil 316

20189082

Interval de preț
21,069 RON - 14,7483 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 8.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189297

Interval de preț
13,6619 RON - 9,5633 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M5 60.0 Oţel inoxidabil 316

20189204

Interval de preț
23,5545 RON - 16,4881 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M3 25.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189372

Interval de preț
16,2955 RON - 11,4069 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M6 16.0 Oţel inoxidabil 316

20189211

Interval de preț
23,2582 RON - 16,2807 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M4 30.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189440

Interval de preț
18,60 RON - 13,02 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M5 16.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189495

Interval de preț
18,4353 RON - 12,9047 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 12.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189402

Interval de preț
17,1186 RON - 11,983 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M3 20.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189365

Interval de preț
15,9663 RON - 11,1764 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M6 60.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189624

Interval de preț
20,7891 RON - 14,5524 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M5 12.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189488

Interval de preț
17,9416 RON - 12,559 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M5 40.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189532

Interval de preț
20,3447 RON - 14,2413 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M6 40.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189600

Interval de preț
20,3447 RON - 14,2413 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 10.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189655

Interval de preț
16,2955 RON - 11,4069 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M6 50.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189617

Interval de preț
20,7891 RON - 14,5524 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 20.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189686

Interval de preț
17,1186 RON - 11,983 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M3 30.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189730

Interval de preț
19,9168 RON - 13,9417 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M6 20.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189921

Interval de preț
24,8878 RON - 17,4214 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M5 20.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189853

Interval de preț
22,5504 RON - 15,7853 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 50.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189815

Interval de preț
23,7026 RON - 16,5918 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M6 25.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189938

Interval de preț
24,8878 RON - 17,4214 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 10.0 Oţel inoxidabil 316

20188955


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M3 25.0 Oţel inoxidabil 316

20189020


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 12.0 Oţel inoxidabil 316

20188962


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M3 16.0 Oţel inoxidabil 316

20189006


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M3 10.0 Oţel inoxidabil 316

20188993


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M5 50.0 Oţel inoxidabil 316

20189198

Interval de preț
23,5545 RON - 16,4881 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M6 20.0 Oţel inoxidabil 316

20189228

Interval de preț
23,5545 RON - 16,4881 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M5 20.0 Oţel inoxidabil 316

20189150

Interval de preț
22,3858 RON - 15,67 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 50.0 Oţel inoxidabil 316

20189112

Interval de preț
22,5669 RON - 15,7968 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M5 40.0 Oţel inoxidabil 316

20189181

Interval de preț
23,5545 RON - 16,4881 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M6 25.0 Oţel inoxidabil 316

20189235

Interval de preț
23,5545 RON - 16,4881 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 10.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189303

Interval de preț
13,8265 RON - 9,6785 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M4 60.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189471

Interval de preț
19,6534 RON - 13,7574 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 12.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189310

Interval de preț
13,9911 RON - 9,7937 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M3 30.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189389

Interval de preț
16,6247 RON - 11,6373 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M4 25.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189433

Interval de preț
18,2708 RON - 12,7895 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M5 20.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189501

Interval de preț
18,9292 RON - 13,2504 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 50.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189464

Interval de preț
19,6534 RON - 13,7574 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M3 25.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189723

Interval de preț
19,4229 RON - 13,5961 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M6 25.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189587

Interval de preț
20,3447 RON - 14,2413 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M6 80.0 Inoxidabil înnegrit 303

20189631

Interval de preț
20,7891 RON - 14,5524 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M4 60.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189822

Interval de preț
23,9495 RON - 16,7646 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 12.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189662

Interval de preț
16,4601 RON - 11,522 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M4 40.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189808

Interval de preț
22,715 RON - 15,9005 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M6 30.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189945

Interval de preț
24,8878 RON - 17,4214 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Șurub captiv Cap buton M5 25.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189860

Interval de preț
23,3734 RON - 16,3614 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 12.0 Oţel inoxidabil 303

20188702


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 20.0 Oţel inoxidabil 303

20188634


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M3 16.0 Oţel inoxidabil 303

20188658


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 12.0 Oţel inoxidabil 303

20188610


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M3 10.0 Oţel inoxidabil 303

20188641


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 16.0 Oţel inoxidabil 303

20188627


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M5 20.0 Oţel inoxidabil 303

20188801


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M4 30.0 Oţel inoxidabil 303

20188740


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M3 30.0 Oţel inoxidabil 303

20188689


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M2.5 8.0 Oţel inoxidabil 303

20188597


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1_025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Șurub captiv Cap buton M4 25.0 Oţel inoxidabil 303

20188733


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1_025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Șurub captiv Cap buton M5 12.0 Oţel inoxidabil 303

20188788


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1_025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Șurub captiv Cap buton M3 40.0 Oţel inoxidabil 303

20188696


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1_025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Șurub captiv Cap buton M6 50.0 Inoxidabil înnegrit 316

20189969

Interval de preț
25,3322 RON - 17,7325 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1_025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5