20189426
20189426
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 17,777 RON |
| 100 - 249 | 15,9993 RON |
| 250 - 749 | 14,2216 RON |
| 750 + | 12,4439 RON |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.6 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 3.10 |
| l2-0.2 | 6.0 |
| Finalizare | Înnegrit |
| Material | Inoxidabil înnegrit 303 |
| Tip de unitate | Acționare torx |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina