Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3943 RON - 21,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
| 20,0979 RON - 26,8136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
20.0
|
M3
|
||
| 18,5671 RON - 24,7397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
14.0
|
M5
|
||
| 20,5423 RON - 27,3568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
20.0
|
M4
|
||
| 16,2462 RON - 21,6781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
M5
|
||
| 24,1965 RON - 32,2455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
| 15,0611 RON - 20,0979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
5.0
|
M5
|
||
| 22,7644 RON - 30,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
25.0
|
M5
|
||
| 17,777 RON - 23,7027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
12.0
|
M5
|
||
| 22,32 RON - 29,7765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
M6
|
||
| 13,7278 RON - 18,3202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
4.0
|
M4
|
||
| 24,789 RON - 33,0356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
30.0
|
M4
|
||
| 21,5793 RON - 28,7395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
14.0
|
M6
|
||
| 15,0117 RON - 19,9991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
M4
|
||
| 17,0363 RON - 22,715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
M5
|
||
| 18,814 RON - 25,0853 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 14,7648 RON - 19,6535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
4.0
|
M5
|
||
| 22,6163 RON - 30,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
25.0
|
M4
|
||
| 27,505 RON - 36,6897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
35.0
|
M3
|
||
| 21,5299 RON - 28,6901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
20.0
|
M8
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina