Meniu Caută

Șuruburi aerisite cu guler Cap capac M5 25.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu guler și cap bombat și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20241100

Numărul piesei producătorului:

20241100

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 30,3197 RON
100 - 249 27,3074 RON
250 - 499 25,7766 RON
500 - 999 24,2458 RON
1000 + 22,7644 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

30,32 RON

1 x 30,3197 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 +0.05|-0.0 25.0
d1 +0|-0.025 6.0
d2 M5
D3 10.0
d4 1.3
H1 5.0
l2 6.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne