20240332
20240332
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 21,8755 RON |
100 - 249 | 19,7028 RON |
250 - 499 | 18,6164 RON |
500 - 999 | 17,4807 RON |
1000 + | 16,3943 RON |
l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 4.0 |
d2 | M3 |
D3 | 6.0 |
d4 | 1.0 |
H1 | 3.0 |
l2 | 4.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina