20240356
20240356
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 26,8136 RON |
| 100 - 249 | 24,1471 RON |
| 250 - 499 | 22,8138 RON |
| 500 - 999 | 21,4312 RON |
| 1000 + | 20,0979 RON |
| l1 +0.05|-0.0 | 20.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 4.0 |
| d2 | M3 |
| D3 | 6.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 3.0 |
| l2 | 4.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina