Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7932 RON - 14,8644 RON | 200 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 23,6794 RON - 29,429 RON | 3 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 6,6798 RON - 14,6648 RON | 25 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,9668 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8812 RON - 1,5998 RON | 10919 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,2661 RON - 7,5358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,9189 RON - 5,7255 RON | 48 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,2556 RON - 6,3851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,9574 RON - 6,9745 RON | 31 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 24,4151 RON - 34,4701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,2865 RON - 17,5756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,7364 RON - 6,0343 RON | 25 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,9921 RON - 13,1491 RON | 5 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,6345 RON - 7,1289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5717 RON - 2,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,379 RON - 11,0903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4449 RON - 9,6128 RON | 25 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7738 RON - 1,4169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,278 RON - 7,3027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,5784 RON - 7,0166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina