Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,7031 RON - 1,7031 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
1,6485 RON - 1,6485 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
4.0 mm
8.0 mm
2,0067 RON - 2,0067 RON 800 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
5.5 mm
11.0 mm
2,2874 RON - 2,2874 RON 300 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
19.0 mm
1,5998 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
3.5 mm
7.0 mm
1,4033 RON - 1,6979 RON 10242 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
3.0 mm
8.0 mm
1,8665 RON - 5,114 RON 5150 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
1,4714 RON - 1,4714 RON 100 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
2.5 mm
5.0 mm
2,0348 RON - 4,652 RON 10000 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
2,6663 RON - 6,0977 RON 200 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
2,3294 RON - 5,3533 RON 70 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
4.0 mm
8.0 mm
2,9469 RON - 6,7275 RON 7140 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
30.0 mm
1,5155 RON - 1,5155 RON 10000 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
3.0 mm
6.0 mm
2,133 RON - 4,8523 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
5,5179 RON - 12,5907 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
30.0 mm
2,091 RON - 2,091 RON 50 În stoc
M3
6.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
8.0 mm
4,7853 RON - 4,7853 RON 5000 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
35.0 mm
2,8347 RON - 2,8347 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4;Self Tapping
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
30.0 mm
4,3462 RON - 4,3462 RON 5800 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
30.0 mm
3,817 RON - 3,817 RON 100 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
7.5 mm
15.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 11.0 mm

20069230

Interval de preț
2,0067 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    11.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 19.0 mm

20069346

Interval de preț
2,2874 RON - 2,2874 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M2.5 8.0 mm

20069483

Interval de preț
1,6979 RON - 1,4033 RON

Niveluri de stoc
10242 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    3.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 10.0 mm

20069513

Interval de preț
5,114 RON - 1,8665 RON

Niveluri de stoc
5150 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 5.0 mm

20069186

Interval de preț
1,4714 RON - 1,4714 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    2.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 12.0 mm

20069254

Interval de preț
4,652 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 12.0 mm

20069520

Interval de preț
6,0977 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 8.0 mm

20069629

Interval de preț
5,3533 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 30.0 mm

20069391

Interval de preț
6,7275 RON - 2,9469 RON

Niveluri de stoc
7140 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 6.0 mm

20069469

Interval de preț
1,5155 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    3.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată M3 8.0 mm Oțel

20071288

Interval de preț
2,091 RON - 2,091 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 35.0 mm Oțel

20054342

Interval de preț
4,7853 RON - 4,7853 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 30.0 mm Oțel

20054335

Interval de preț
4,3462 RON - 4,3462 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm M5 15.0 mm Oțel

20054397

Interval de preț
3,817 RON - 3,817 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    7.5 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc