Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4137 RON - 5,4965 RON | 8800 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0768 RON - 2,0768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8384 RON - 1,8384 RON | 150 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5014 RON - 8,0046 RON | 8878 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8908 RON - 6,5844 RON | 200 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3435 RON - 5,3533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,133 RON | 100 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3716 RON - 2,3716 RON | 400 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3539 RON - 3,3539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | 200 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,5223 RON - 8,0443 RON | 12412 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,8804 RON - 6,8804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,6273 RON - 5,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4979 RON - 2,4979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 2,4557 RON | 10800 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 5,4679 RON | 3470 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2173 RON - 2,2173 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4979 RON - 5,7255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3294 RON - 5,3248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina