Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3301 RON - 1,5597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7657 RON - 2,0528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1886 RON - 1,3895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2073 RON - 1,4082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1933 RON - 1,3949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2977 RON - 1,5217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1933 RON - 1,3949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2977 RON - 1,5217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2713 RON - 1,4861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2647 RON - 1,4786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7657 RON - 2,0747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3666 RON - 1,5934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8539 RON - 2,163 RON | 100 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9092 RON - 2,2251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2073 RON - 1,4082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2317 RON - 1,4355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7216 RON - 2,0159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5309 RON - 2,9576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1756 RON - 1,3728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1594 RON - 1,3522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina