Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 30.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Numărul piesei Essentra:

20069582

Numărul piesei producătorului:

301430040050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 12,5907 RON
50 + 5,5179 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

62,95 RON

5 x 12,5907 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Lungime distanțier 30.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Culoare Alamă
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiune filet M4
Tip filet Metric
Tip Female-Female
Cod Vamal 7415330000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne