Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete M2.5 20.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Numărul piesei Essentra:

20124458

Numărul piesei producătorului:

301220040050

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,3716 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

237,16 RON

100 x 2,3716 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 5.0 mm
Lungime distanțier 20.0 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiune filet M2.5
Tip filet Metric
Tip Female-Female
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne