Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2276 RON - 7,386 RON | 4280 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,091 RON - 4,7808 RON | 5990 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 7,0438 RON - 16,1205 RON | 9900 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 2,7084 RON | 1807 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9019 RON - 2,9019 RON | 68 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 2,2031 RON | 50 În stoc |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5821 RON - 5,8973 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0873 RON - 3,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,2208 RON - 2,2208 RON | 6990 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2734 RON - 5,2102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,2167 RON - 6,2167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,8911 RON - 4,8911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0768 RON - 2,0768 RON | 46500 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 8750 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1611 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0028 RON - 2,0028 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | 4500 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina