10197813
1221214
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 1,8661 RON |
1000 + | 1,5647 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 6.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.236 in |
Thread Length | 5.0 mm |
Thread Length | 0.197 in |
Internal Thread Length | 4.0 mm |
Internal Thread Length | 0.157 in |
Thread Size | M2 |
Thread Type | Metric |
Type | Male-Female Undercut Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Brass |
Finish | Nickel Plated |
Specifications | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Commodity Code | 7415330000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina