Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,9864 RON - 2,369 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
18.0 mm
1,6627 RON - 1,9864 RON 3 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
8.0 mm
1,9523 RON - 2,3256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
18.0 mm
1,6332 RON - 1,957 RON 100 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
10.0 mm
1,8098 RON - 2,1482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
12.0 mm
5,047 RON - 6,0329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
20.0 mm
4,223 RON - 5,0324 RON 27 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
30.0 mm
3,2666 RON - 3,8846 RON 200 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
25.0 mm
9,1671 RON - 10,9328 RON 10 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
90.0 mm
4,3849 RON - 5,2236 RON 100 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
45.0 mm
5,5326 RON - 6,6068 RON 550 În stoc
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
25.0 mm
5,2383 RON - 6,2389 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
60.0 mm
3,3255 RON - 3,9435 RON 500 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
15.0 mm
4,8558 RON - 5,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
40.0 mm
5,4738 RON - 6,5184 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
50.0 mm
8,0046 RON - 9,5349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
80.0 mm
3,6197 RON - 4,326 RON 800 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
20.0 mm
22,8369 RON - 22,8369 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
40.0 mm
11,5067 RON - 13,7727 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
60.0 mm
0,9247 RON - 1,6839 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Interval de preț
1,9864 RON - 1,6627 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Interval de preț
1,957 RON - 1,6332 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10199817

Interval de preț
5,0324 RON - 4,223 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10199664

Interval de preț
3,8846 RON - 3,2666 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10199886

Interval de preț
10,9328 RON - 9,1671 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    90.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10199701

Interval de preț
5,2236 RON - 4,3849 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10199923

Interval de preț
6,6068 RON - 5,5326 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    14.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10199770

Interval de preț
3,9435 RON - 3,3255 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10199794

Interval de preț
4,326 RON - 3,6197 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc