Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,133 RON - 4,8523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,5179 RON - 12,5907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3294 RON - 5,3533 RON | 70 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4033 RON - 1,6979 RON | 9942 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8665 RON - 5,114 RON | 100 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,091 RON - 4,7808 RON | 7790 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2276 RON - 7,386 RON | 780 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9787 RON - 1,9787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6418 RON - 1,6418 RON | 5600 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,0328 RON - 9,2137 RON | 11242 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9469 RON - 6,7275 RON | 6140 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6242 RON - 5,9689 RON | 2500 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | 1900 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,2734 RON - 2,2734 RON | 100 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 5,7399 RON | 4780 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 2,4557 RON | 10800 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,3294 RON - 5,3248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7031 RON - 1,7031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm