Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
5,0244 RON - 6,0006 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
45.0 mm
2,1335 RON - 2,5455 RON 16300 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
15.0 mm
2,1677 RON - 2,584 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
5.0 mm
2,3686 RON - 2,8423 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
10.0 mm
1,9717 RON - 2,3543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
10.0 mm
2,3101 RON - 2,7662 RON 1400 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
20.0 mm
2,3979 RON - 2,8624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
7.0 mm
5,9288 RON - 7,106 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
60.0 mm
3,2813 RON - 3,914 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
10.0 mm
4,1053 RON - 4,9146 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
20.0 mm
2,266 RON - 2,6927 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
18.0 mm
2,3394 RON - 2,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
6.0 mm
2,7993 RON - 3,3448 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
20.0 mm
2,4429 RON - 2,9074 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
6.0 mm
2,4548 RON - 2,9428 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
12.0 mm
3,029 RON - 3,6319 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Fără finisaj
6.0 mm
25.0 mm
2,5122 RON - 3,0146 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
12.0 mm
3,1489 RON - 3,7963 RON 300 În stoc
M3
5.5 mm
Fără finisaj
6.0 mm
25.0 mm
5,7533 RON - 6,9011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
40.0 mm
7,3866 RON - 8,8433 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
60.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10199473

Interval de preț
2,5455 RON - 2,1335 RON

Niveluri de stoc
16300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10199497

Interval de preț
2,7662 RON - 2,3101 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Interval de preț
3,7963 RON - 3,1489 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj