Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
6,1441 RON - 7,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Fără finisaj
10.0 mm
25.0 mm
9,5203 RON - 25,8151 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Fără finisaj
10.0 mm
50.0 mm
1,2977 RON - 1,5217 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
20.0 mm
1,1933 RON - 1,3949 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
8.0 mm
6,4008 RON - 7,6514 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
65.0 mm
2,2108 RON - 2,584 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Placat cu nichel
7.0 mm
15.0 mm
2,5309 RON - 2,9576 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
12.0 mm
1,1756 RON - 1,3728 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
10.0 mm
2,0528 RON - 2,383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Placat cu nichel
7.0 mm
12.0 mm
2,3984 RON - 2,7957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
10.0 mm
1,1594 RON - 1,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
8.0 mm
2,0305 RON - 2,4278 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3-4NC
5.0 mm
Placat cu nichel
12.0 mm
5.0 mm
1,5302 RON - 1,7804 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
8.0 mm
1,6774 RON - 1,9717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
8.0 mm
2,266 RON - 2,6485 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
20.0 mm
1,9598 RON - 2,3032 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
13.0 mm
2,0159 RON - 2,3543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
20.0 mm
1,9666 RON - 2,3112 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
15.0 mm
1,6365 RON - 1,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
8.0 mm
1,9666 RON - 2,3112 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
15.0 mm
  • din 36