Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
2,0747 RON - 2,4573 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
20.0 mm
1,4273 RON - 1,7068 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
5.0 mm
1,7226 RON - 2,0493 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
9.0 mm
1,8102 RON - 2,1611 RON 100 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
13.0 mm
2,7957 RON - 3,3401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
25.0 mm
1,5302 RON - 1,8278 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
7.0 mm
1,9864 RON - 2,369 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
18.0 mm
1,5155 RON - 1,8098 RON 34 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
6.0 mm
1,545 RON - 1,8539 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
8.0 mm
1,8393 RON - 2,1924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
15.0 mm
1,9787 RON - 2,3435 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
17.0 mm
3,1783 RON - 3,7815 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
30.0 mm
1,7362 RON - 2,0747 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
1,6332 RON - 1,957 RON 100 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
10.0 mm
3,6344 RON - 3,6344 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
30.0 mm
2,1482 RON - 2,5603 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
20.0 mm
3,6492 RON - 4,3701 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
40.0 mm
5,2236 RON - 6,2389 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
60.0 mm
1,9128 RON - 2,2954 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
50.0 mm
1,5009 RON - 1,7804 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
10.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Interval de preț
2,1611 RON - 1,8102 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    13.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Interval de preț
1,8098 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Interval de preț
1,957 RON - 1,6332 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel