Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
2,0159 RON - 2,3543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
20.0 mm
8,0247 RON - 9,6039 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Fără finisaj
10.0 mm
40.0 mm
15,9946 RON - 36,3213 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Fără finisaj
10.0 mm
80.0 mm
9,1671 RON - 10,977 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Fără finisaj
14.0 mm
20.0 mm
4,5219 RON - 5,3977 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Fără finisaj
10.0 mm
12.0 mm
6,1441 RON - 7,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Fără finisaj
10.0 mm
25.0 mm
9,5203 RON - 25,8151 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Fără finisaj
10.0 mm
50.0 mm
4,4879 RON - 5,4002 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
35.0 mm
5,7681 RON - 6,9157 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
55.0 mm
7,3572 RON - 8,7992 RON 60 În stoc
M4
7.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
80.0 mm
2,4834 RON - 2,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Placat cu nichel
7.0 mm
20.0 mm
6,5773 RON - 7,8722 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Fără finisaj
8.0 mm
50.0 mm
2,6988 RON - 3,1439 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
15.0 mm
1,1933 RON - 1,3949 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
12.0 mm
1,7657 RON - 2,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
15.0 mm
1,8834 RON - 2,1924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
12.0 mm
1,3301 RON - 1,5597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Placat cu zinc
7.0 mm
15.0 mm
1,7657 RON - 2,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
12.0 mm
12,0952 RON - 32,7191 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Fără finisaj
10.0 mm
70.0 mm
9,1919 RON - 11,0068 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Fără finisaj
14.0 mm
18.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Interval de preț
8,7992 RON - 7,3572 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj