Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
2,091 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
7.5 mm
15.0 mm
1,7711 RON - 3,9238 RON 1350 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
40.0 mm
1,5576 RON - 2,526 RON 100 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
20.0 mm
3,0592 RON - 4,8133 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
20.0 mm
6,4307 RON - 9,1284 RON 10 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
20.0 mm
1,4987 RON - 2,4388 RON 42 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
25.0 mm
2,6663 RON - 4,1959 RON 800 În stoc
M2
4.0 mm
Oțel inoxidabil
4.0 mm
8.0 mm
3,1199 RON - 6,1038 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
40.0 mm
5,913 RON - 10,0957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
40.0 mm
2,2366 RON - 2,6044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
8.0 mm
1,8539 RON - 2,163 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Placat cu nichel
7.0 mm
8.0 mm
1,7362 RON - 2,0747 RON Solicitați termenul de livrare aici
4NC-M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
5.0 mm
1,5498 RON - 1,8034 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
2,0305 RON - 2,4278 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3-4NC
5.0 mm
Placat cu nichel
12.0 mm
5.0 mm
1,6774 RON - 1,9717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
8.0 mm
2,266 RON - 2,6485 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
20.0 mm
1,6365 RON - 1,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
12.0 mm
2,3984 RON - 2,7957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
10.0 mm
1,1594 RON - 1,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
8.0 mm
2,8158 RON - 4,3364 RON 450 În stoc
M3
6.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
12.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Interval de preț
3,9238 RON - 1,7711 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10225516

Interval de preț
2,526 RON - 1,5576 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Interval de preț
9,1284 RON - 6,4307 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10096536

Interval de preț
2,4388 RON - 1,4987 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10225424

Interval de preț
4,1959 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10229330

Interval de preț
4,3364 RON - 2,8158 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel