Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,799 RON - 6,5806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6758 RON - 2,7248 RON | 7 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9428 RON - 4,1827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,5326 RON - 6,6068 RON | 550 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,9764 RON - 9,9764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2646 RON - 5,0964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 25,1323 RON - 25,1323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 17,7751 RON - 17,7751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,2065 RON - 26,2065 RON | 30 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,8733 RON - 11,801 RON | 176 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,9216 RON - 16,9216 RON | 107 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,0829 RON - 16,0829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,8369 RON - 22,8369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,4819 RON - 19,4819 RON | 100 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,5761 RON - 29,5761 RON | 146 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 12,4337 RON - 14,8763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,087 RON - 23,087 RON | 606 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 32,9605 RON - 32,9605 RON | 98 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 9,1376 RON - 10,9181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,0623 RON - 7,2395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina