Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
13,9934 RON - 13,9934 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
80.0 mm
6,6323 RON - 7,9386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
18.0 mm
8,5785 RON - 10,256 RON 400 În stoc
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
45.0 mm
10,359 RON - 12,3895 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
65.0 mm
8,7551 RON - 10,4326 RON 1900 În stoc
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
35.0 mm
6,1211 RON - 7,3278 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
12.0 mm
8,1371 RON - 9,7262 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
40.0 mm
5,1091 RON - 11,2265 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
50.0 mm
8,9513 RON - 15,3276 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
50.0 mm
23,6794 RON - 29,429 RON 3 În stoc
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
15.0 mm
70.0 mm
6,6798 RON - 14,6648 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
70.0 mm
0,9668 RON - 1,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
4.5 mm
9.0 mm
2,989 RON - 5,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
50.0 mm
4,7549 RON - 8,1201 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
50.0 mm
6,8258 RON - 14,987 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
50.0 mm
12,5481 RON - 20,2052 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
50.0 mm
7,6761 RON - 16,8679 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
55.0 mm
9,1918 RON - 17,5134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
55.0 mm
2,9189 RON - 5,7255 RON 48 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
60.0 mm
3,2556 RON - 6,3851 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
60.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Interval de preț
10,256 RON - 8,5785 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10200476

Interval de preț
10,4326 RON - 8,7551 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10226759

Interval de preț
29,429 RON - 23,6794 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10225936

Interval de preț
5,7255 RON - 2,9189 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel