Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,564 RON - 0,7009 RON 2000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,6246 RON - 0,694 RON 3000 În stoc
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,5962 RON - 0,6624 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,6728 RON - 0,7476 RON 2000 În stoc
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON 49 În stoc
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,704 RON - 0,7822 RON 3000 În stoc
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,5708 RON - 0,7009 RON 4200 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,9583 RON - 1,1869 RON 10000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,756 RON - 0,84 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
0,8081 RON - 0,8979 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,7721 RON - 0,9501 RON 8000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
0,6982 RON - 1,5799 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,7763 RON - 1,7596 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,6752 RON - 0,6752 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
0,745 RON - 0,745 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,7201 RON - 1,6255 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.2 mm
0,7583 RON - 1,7156 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
0,6781 RON - 0,6781 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
0,7496 RON - 0,7496 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
1,1226 RON - 1,3828 RON 11000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023587

Interval de preț
0,7009 RON - 0,564 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023945

Interval de preț
0,694 RON - 0,6246 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.3 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023969

Interval de preț
0,7476 RON - 0,6728 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.3 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023013

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu A
    5.0 mm
  • Interval A grosime panou
    1.0 mm
  • Interval B grosime panou
    0.5 - 1.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023884

Interval de preț
0,7822 RON - 0,704 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu A
    4.8 mm
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
  • Interval B grosime panou
    1.6 mm
  • Lungime distanțier
    7.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023631

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Negru

10023679

Interval de preț
1,1869 RON - 0,9583 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10108338

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7721 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023457

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1226 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.8 mm