10151815
CBRLDS415A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 - 1999 | 1,5799 RON |
2000 + | 0,6982 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Snap Lock |
Tip fixare orificiu B | Cu fixare cu siguranţă |
Diametru orificiu A | 3.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.118 in |
Înălțime cap de blocare A | 0.114 in |
Înălțime cap de blocare A | 2.9 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.106 in |
Înălțime cap de blocare B | 2.7 mm |
Interval A grosime panou | 0.063 in |
Interval A grosime panou | 1.6 mm |
Interval B grosime panou | 0.031 - 0.063 in |
Interval B grosime panou | 0.8 - 1.6 mm |
Lungime distanțier | 0.157 in |
Lungime distanțier | 4.0 mm |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina