Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,538 RON - 0,5978 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,9624 RON - 1,1869 RON 2000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,8529 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,7547 RON - 0,9269 RON 5000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,7639 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7639 RON - 0,9501 RON 31985 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7721 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,6321 RON - 0,7023 RON 13000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0775 RON - 0,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,0021 RON - 1,2417 RON 16000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,5708 RON - 0,7009 RON 11000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON 5000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
1,1582 RON - 1,4375 RON 600 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,82 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
1,0359 RON - 1,2789 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Negru

10023730

Interval de preț
1,1869 RON - 0,9624 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10557181

Interval de preț
0,9269 RON - 0,7547 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001851

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
31985 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022788

Interval de preț
0,7023 RON - 0,6321 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001905

Interval de preț
1,2417 RON - 1,0021 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022962

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Interval A grosime panou
    1.6 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023129

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023198

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1582 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm