10001813
CRCBSRE-4-01
| Cantitate | Preț unitar | 
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,9501 RON | 
| 5000 + | 0,7639 RON | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural | 
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Snap Lock | 
| Tip fixare orificiu B | Cu fixare cu siguranţă | 
| Diametru orificiu A | 4.0 mm | 
| Diametru orificiu A | 0.157 in | 
| Înălțime cap de blocare A | 0.402 in | 
| Înălțime cap de blocare A | 10.2 mm | 
| Înălțime cap de blocare B | 0.059 in | 
| Înălțime cap de blocare B | 1.5 mm | 
| Interval A grosime panou | 0.063 in | 
| Interval A grosime panou | 1.6 mm | 
| Interval B grosime panou | 1.2 - 2.0 mm | 
| Interval B grosime panou | 0.047 - 0.079 in | 
| Lungime distanțier | 0.252 in | 
| Lungime distanțier | 6.4 mm | 
| Material complet | Nailon 6/6 | 
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 | 
| Model | 1 | 
| Cod Vamal | 3926909790 | 
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina