Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,0359 RON - 1,2789 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
0,7547 RON - 0,9269 RON 5000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,7639 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7702 RON - 0,8557 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,6805 RON - 0,7561 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,768 RON - 0,9501 RON 19000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
1,0063 RON - 1,2417 RON 11000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0775 RON - 0,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1305 RON - 0,1828 RON 9970 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0514 RON - 0,072 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7721 RON - 0,9501 RON 12000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,7639 RON - 0,9501 RON 9000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,7558 RON - 0,8398 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,9995 RON - 1,2417 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,768 RON - 0,9501 RON 243000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
1,0104 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON 8900 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,8187 RON - 1,0104 RON 1000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,8081 RON - 0,8979 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10557181

Interval de preț
0,9269 RON - 0,7547 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001899

Interval de preț
0,9501 RON - 0,768 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001929

Interval de preț
1,2417 RON - 1,0063 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001820

Interval de preț
0,1828 RON - 0,1305 RON

Niveluri de stoc
9970 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu siguranță
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001790

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7721 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001837

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001912

Interval de preț
0,9501 RON - 0,768 RON

Niveluri de stoc
243000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023136

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1596 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023204

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm