Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Suportul pentru PCB cu montare inversă este proiectat pentru a fi împins din exteriorul șasiului. Suportul fără blocare împinge în siguranță PCB-ul în poziție.
Numărul piesei Essentra:

10001837

Numărul piesei producătorului:

CRCBSRE-6-01

9000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9501 RON
5000 + 0,7639 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

950,10 RON

1000 x 0,9501 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Snap Lock
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 10.2 mm
Înălțime cap de blocare B 1.5 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.2 - 2.0 mm
Lungime distanțier 9.5 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne