Meniu Caută

Suporturi adezive pentru plăci de circuite

În stoc

Rozpery so samolepiacou základňou sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou s uškom na uvoľnenie a rýchlu montáž. Majú 3 možnosti montáže na dosku plošných spojov: zacvakávacia, neuzamykacia a plochá podpierka. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR2712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Lățime bază Lungime bază Lungime distanțier Cumpără
1,1336 RON - 1,1336 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
3,9155 RON - 11,473 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,9036 RON - 1,05 RON 500 În stoc
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,8789 RON - 1,05 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
1,0391 RON - 1,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
1,1276 RON - 1,1701 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
1,1336 RON - 1,1336 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,5084 RON - 0,5411 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,9049 RON - 1,05 RON 800 În stoc
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
1,6565 RON - 1,8209 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
1,3691 RON - 1,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
1,6018 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,5471 RON - 1,5471 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
1,1336 RON - 1,1336 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,7113 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
1,0185 RON - 1,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
1,0185 RON - 1,2568 RON 1000 În stoc
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
1,0268 RON - 1,2568 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
2,4233 RON - 2,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
  • din 5
Distanțier cu bază adezivă 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Interval de preț
1,05 RON - 0,9036 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu adeziv
  • Lungime bază
    12.7 mm
Distanțier cu bază adezivă 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Interval de preț
1,05 RON - 0,9049 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu adeziv
  • Lungime bază
    12.7 mm
Distanțier cu bază adezivă 13.0 mm 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022122

Interval de preț
1,2568 RON - 1,0185 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv pe bază de cauciuc
  • Culoare
    Natural
  • Lățime bază
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    7.9 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66