10001301
CBSB-8-01A2-RT
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,2596 RON |
| 5000 + | 1,0487 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material bază | Adeziv pe bază de cauciuc |
|---|---|
| Culoare | Natural |
| Tip fixare orificiu A | Fără blocare |
| Tip fixare orificiu B | Fixare cu adeziv |
| Lungime bază | 17.8 mm |
| Lungime bază | 0.701 in |
| Lățime bază | 17.8 mm |
| Lățime bază | 0.701 in |
| Înălțime cap de blocare A | 10.2 mm |
| Înălțime cap de blocare A | 0.402 in |
| Lungime distanțier | 12.7 mm |
| Lungime distanțier | 0.5 in |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina