Meniu Caută

Distanțier cu bază adezivă 13.0 mm 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

Acest suport cu corp solid are o bază adezivă și o parte superioară plată de fixare. Ideal pentru plăcile care nu necesită fixare sau al plăcilor mai mari care necesită suport suplimentar.
Numărul piesei Essentra:

10022139

Numărul piesei producătorului:

PSBM-6-01A-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,2568 RON
5000 + 1,0871 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 256,80 RON

1000 x 1,2568 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Adeziv pe bază de cauciuc
Culoare Natural
Lățime bază 13.0 mm
Lungime distanțier 9.5 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne