Meniu Caută

Suport plat pentru PCB

În stoc

Tieto podpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Dodávajú sa v troch typoch: základňa s prírubou, miskovitá základňa alebo telo s pružinou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Interval grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,9187 RON - 1,1336 RON 3000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,6652 RON - 0,7392 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,8748 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,7769 RON - 0,8632 RON 29000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,7672 RON - 0,8524 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6899 RON - 0,7665 RON 10000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,5733 RON - 0,637 RON 11000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,7891 RON - 0,8768 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,6094 RON - 0,6772 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,7389 RON - 0,821 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,5695 RON - 0,7009 RON 3700 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,8543 RON - 1,0528 RON 2000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,626 RON - 0,6955 RON 7800 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,7177 RON - 0,7974 RON 32000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,8247 RON - 0,9164 RON 4000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,5195 RON - 0,5772 RON 8245 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON 10000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6019 RON - 0,6687 RON 9713 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,5736 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON 4000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021866

Interval de preț
1,1336 RON - 0,9187 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021965

Interval de preț
0,8632 RON - 0,7769 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022443

Interval de preț
0,7665 RON - 0,6899 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022399

Interval de preț
0,637 RON - 0,5733 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021972

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5695 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021873

Interval de preț
1,0528 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022412

Interval de preț
0,6955 RON - 0,626 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 9.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021958

Interval de preț
0,7974 RON - 0,7177 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022450

Interval de preț
0,9164 RON - 0,8247 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021910

Interval de preț
0,5772 RON - 0,5195 RON

Niveluri de stoc
8245 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021996

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 4.8 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021927

Interval de preț
0,6687 RON - 0,6019 RON

Niveluri de stoc
9713 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022375

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm